Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

A força que guia a sua esteira transportadora

KIPP apresenta kit de produtos modulares

Novos componentes e elementos de apoio para sistemas transportadores - a flexibilidade encontra a confiabilidade do processo

Com uma nova linha modular de guias laterais, elementos de apoio e componentes de conexão, a KIPP agora oferece soluções sofisticadas para a construção de equipamentos de tecnologia de esteiras transportadoras. O sistema foi projetado para oferecer o máximo de flexibilidade, estabilidade e facilidade de uso - ideal para áreas de aplicação como a indústria de alimentos e embalagens, construção de máquinas especiais ou tecnologia de automação.

Elementos de apoio para máxima estabilidade

A KIPP oferece elementos de base com duas e três pernas, conectores T, cabeçotes de apoio e abraçadeiras de conexão para diâmetros de 48,3 mm e 60,3 mm (DIN EN 10220) para garantir a segurança estrutural do sistema transportador. O design robusto oferece proteção confiável contra deformações e garante o alinhamento preciso da esteira transportadora. Dependendo da versão, são possíveis cargas entre 1,5 kN e 9,6 kN.


Visão geral das vantagens:

✔️ Configurável individualmente - sistema com design modular

✔️ Alta qualidade do material - componentes resistentes à corrosão e duráveis

✔️ Máxima confiabilidade do processo - menos falhas graças à guia precisa e construção estável

✔️ Fácil integração - adequado para sistemas novos e existentes



Um sistema para muitos requisitos

O novo sistema modular de produtos da KIPP oferece aos projetistas e engenheiros de manutenção uma solução prática para otimizar as linhas de transportadores - flexivelmente expansível, seguro na operação e projetado para atender aos requisitos dos modernos processos de produção.


Saiba mais: